The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Plaques de finition
    • WXP1009
    EAN
    3250617120692
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Plaques de finition
    • Thermostat KNX
    • Voir plus

    Plaque gallery 1 poste thermostat anthracite, plastique gris foncé mat WXP1009

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Anthracite
    Anthracite
    Anthracite
    Champagne
    Champagne
    Noir
    Noir
    Titane
    Titane

    Plaque gallery 1 poste thermostat anthracite, plastique gris foncé mat

    WXP1009

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (5)
    Previous
    Previous
    WKT511
    WKT511
    Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD510T
    WXD510T
    Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Titane
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD510B
    WXD510B
    Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Pure
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD510N
    WXD510N
    Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Night
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 6 produit(s) disponible(s)
    • Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 5 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • WKT511

      Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT

      0,00 €  / *
    • WXD510T

      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Titane

      0,00 €  / *
    • WXD510B

      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Pure

      0,00 €  / *
    • WXD510N

      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Night

      0,00 €  / *
    • WKT510

      Thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT

      0,00 €  / *

    Complétez votre système

    • Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
    • Prise de courant
    • WXD010T

      Enjoliveur interrupteur gallery 1 module titane

      0,00 €  / *
    • WXD010N

      Enjoliveur interrupteur gallery 1 module night

      0,00 €  / *
    • WXD010B

      Enjoliveur interrupteur gallery 1 module pure

      0,00 €  / *
    • WXD011T

      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module titane

      0,00 €  / *
    • WXD011N

      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module night

      0,00 €  / *
    • WXD011B

      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure

      0,00 €  / *
    • WXF106

      gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WKT511

      Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT

      0,00 €  / *
    • WXD510T

      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Titane

      0,00 €  / *
    • WXD510B

      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Pure

      0,00 €  / *
    • WXD510N

      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Night

      0,00 €  / *
    • WKT510

      Thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de postes
      1
    Matière
    • Couleur
      Anthracite
    • Code RAL
      7021
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profondeur
      9,30 mm
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Installation, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Position de montage/connexion
      Horizontal
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Résistance aux chocs IK
      IK05

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Documents

    • Image WXP1009 | Hager Afrique

      Image produit WXP1009

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXP1009 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXP1009

      Plaque gallery 1 poste thermostat anthracite, plastique gris foncé mat

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2022-07-12

      PDF
      194,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXP0004 - Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm pure, plastique blanc brillant
      WXP0004
      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm pure, plastique blanc brillant
    • 2
      WXP0234 - Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 57 mm night, plastique noir mat
      WXP0234
      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 57 mm night, plastique noir mat
    • 3
      WXP0006 - Plaque gallery 6 modules entraxe 57 mm pure, plastique blanc brillant
      WXP0006
      Plaque gallery 6 modules entraxe 57 mm pure, plastique blanc brillant
    • 4
      WXP0202 - Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat
      WXP0202
      Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat
    • 5
      WXP0002 - Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant
      WXP0002
      Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group