The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Accessoires
    • WXF689N
    EAN
    3250617191395
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Accessoires

    Obturateur gallery 2 modules night WXF689N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Obturateur gallery 2 modules night

    WXF689N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXA450
    WXA450
    Support gallery 2 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 7 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP4002

      Plaque de finition gallery 1 poste moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Plaque de finition gallery 1 poste champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0102

      Plaque de finition gallery 1 poste titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Plaque gallery plastique injecté 1 poste antibactérien

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir intense
    • Code RAL
      9005
    • Finition
      Satiné
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      24 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK02
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    • Gammes compatibles
      gallery, Module de bureau

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    Déclaration REACH WXF689N
    PDF
    Rapport RoHS WXF689N
    PDF

    Documents

    • Image WXF689N | Hager Afrique

      Image produit WXF689N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF689N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF689N

      Obturateur gallery 2 modules night

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-17

      PDF
      78,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      161,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA601 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules blanche
      WXA601
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules blanche
    • 2
      WXA603 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules ascenceur
      WXA603
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules ascenceur
    • 3
      WXA692 - Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
      WXA692
      Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
    • 4
      WXA010 - Bande lumineuse gallery pour plaque 1 poste 230V pure
      WXA010
      Bande lumineuse gallery pour plaque 1 poste 230V pure
    • 5
      WXF688T - Obturateur gallery 1 module Titane
      WXF688T
      Obturateur gallery 1 module Titane

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group