The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF462B
    EAN
    3250617194631
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Mécanismes

    Prise de courant Israel blanc WXF462B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise de courant Israel blanc

    WXF462B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      37 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      37 mm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Type de montage
      Clipsé
    Equipement
    • Type de connecteur/prise de courant
      Prise Israel
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Non
    • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signalisation
      Non
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Sécurité
    • Avec protection renforcée des contacts
      Oui
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    Fonctions
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    • Avec éclairage fonctionnel
      Non
    Identification
    • Avec inscription
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF462B
    PDF

    Documents

    • Image WXF462B | Hager Afrique

      Image produit WXF462B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF462B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF462B

      Prise de courant Israel blanc

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF301 - Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules
      WXF301
      Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules
    • 2
      WXF615N - Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night
      WXF615N
      Interrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night
    • 3
      WXF616N - Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules night
      WXF616N
      Interrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules night
    • 4
      WXF160N - Prise de courant Schuko gallery 2P+T night
      WXF160N
      Prise de courant Schuko gallery 2P+T night
    • 5
      WXF258 - Prise TV gallery type F 2 modules
      WXF258
      Prise TV gallery type F 2 modules

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group