The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Enjoliveurs
    • WXD011H
    EAN
    3250617121736
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Enjoliveurs
    • Antibactérien
    • Voir plus

    Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure WXD011H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure

    WXD011H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF001
    WXF001
    Interrupteur va&vient gallery 2 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Insert d'éclairage pour installation 6 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert d'éclairage pour installation
    • WXA696

      Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

      0,00 €  / *
    • WXA695

      Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc

      0,00 €  / *
    • WXA693

      Voyant pour interrupteur gallery 230V vert

      0,00 €  / *
    • WXA692

      Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc

      0,00 €  / *
    • WXA691

      Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge

      0,00 €  / *
    • WXA690

      Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WXP0001

      Plaque de finition gallery 1 module pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXF003

      Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

      0,00 €  / *
    • WXF001

      Interrupteur va&vient gallery 2 modules

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Poussoir simple
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      44,60 mm
    • Largeur
      22,20 mm
    • Profondeur
      7,40 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equipement
    • Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse
      Oui
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Gammes compatibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    Déclaration REACH WXD011H
    PDF
    Rapport RoHS WXD011H
    PDF

    Documents

    • Image WXD011H | Hager Afrique

      Image produit WXD011H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD011H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD011H

      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module pure

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28 | Hager Afrique

      Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

      Certificat de produit en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Image Déclaration de conformité International 2022-03-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXD259H - Enjoliveur prise double F gallery 2 modules pure
      WXD259H
      Enjoliveur prise double F gallery 2 modules pure
    • 2
      WXP9914 - Plaque gallery plastique injecté 4 postes horizontale 71mm antibactérien
      WXP9914
      Plaque gallery plastique injecté 4 postes horizontale 71mm antibactérien
    • 3
      WXP9986 - Plaque gallery plastique injecté 2x3x2 modules antibactérien
      WXP9986
      Plaque gallery plastique injecté 2x3x2 modules antibactérien
    • 4
      WXD202H - Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
      WXD202H
      Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
    • 5
      WXD201H - Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
      WXD201H
      Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group