The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WXD011D
    EAN
    3250617195812
    Conditionnement
    10 Pièces

    Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module dune WXD011D

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module dune

    WXD011D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXF001
    WXF001
    Interrupteur va&vient gallery 2 modules
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Insert d'éclairage pour installation 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert d'éclairage pour installation
    • WXA696

      Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

      0,00 €  / *
    • WXA695

      Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc

      0,00 €  / *
    • WXA693

      Voyant pour interrupteur gallery 230V vert

      0,00 €  / *
    • WXA692

      Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc

      0,00 €  / *
    • WXA691

      Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge

      0,00 €  / *
    • WXA690

      Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Poussoir simple
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      1013
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Hauteur
      44,60 mm
    • Largeur
      22,20 mm
    • Profondeur
      7,40 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equipement
    • Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse
      Oui
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Résistance aux chocs IK
      IK05

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Déclaration REACH WXD011D
    PDF
    Rapport RoHS WXD011D
    PDF

    Documents

    • Image WXD011D | Hager Afrique

      Image produit WXD011D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD011D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD011D

      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 1 module dune

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-27 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-27

      PDF
      80,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      186,08 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group