The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • cubyco
    • cubyko complet - Pose encastrée
    • WNE123
    EAN
    3250617172240
    Conditionnement
    3 Pièces
    • cubyko complet - Pose encastrée

    Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55 WNE123

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55

    WNE123

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WE697

      Griffes longues Essensya

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    • Gammes compatibles
      cubyko
    • AT_PUBRALCode
      7011
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Finition
      Satiné
    • Matériau
      Polypropylène (PP)
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      135 mm
    • Profondeur
      42,50 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Position de montage/connexion
      Horizontal
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Fiche
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Equipement
    • Type de connecteur/prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Oui
    • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signalisation
      Non
    Couvercle, porte
    • Type de couvercle
      Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Sécurité
    • Avec protection renforcée des contacts
      Non
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    Fonctions
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    Identification
    • Avec inscription
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket 2P+E complete cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,47 MB
    Déclaration REACH WNE123
    PDF
    Rapport RoHS WNE123
    PDF

    Documents

    • Image WNE123 | Hager Afrique

      Image produit WNE123

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNE123 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNE123

      Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      130,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA160B - Mécanisme prise de courant SCHUKO couv. clapet saillie/encastré cubyko, blanc
      WNA160B
      Mécanisme prise de courant SCHUKO couv. clapet saillie/encastré cubyko, blanc
    • 2
      WNE023B - Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Blanc IP55
      WNE023B
      Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Blanc IP55
    • 3
      WNE023B - Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin encastré blanc IP55
      WNE023B
      Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin encastré blanc IP55
    • 4
      WNA160 - Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat
      WNA160
      Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat
    • 5
      WNE001 - Interrupteur va-et-vient Cubyko encastré Gris IP55
      WNE001
      Interrupteur va-et-vient Cubyko encastré Gris IP55

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group