The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • cubyco
  • cubyko complet - Pose en saillie
  • WNC041
  • Appareillage Mural

Cubyko double va-et-vient LT lumineux saillie gris IP55 WNC041

EAN
3250617170413
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cubyko double va-et-vient LT lumineux saillie gris IP55

WNC041

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 19 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • WNA403B

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA681

    cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA681B

    Boîte saillie double verticale vide avec cadre et entrée de câble cubyko, blanc

    0,00 €  / *
  • WNA402B

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA684

    cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA685B

    cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA686

    cubyko Boîte double verticale vide associable gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA685

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA683B

    cubyko Boîte triple horizontale vide associable blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA683

    cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris

    0,00 €  / *
  • WNA686B

    Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408B

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401B

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Blanc IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA682

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA682B

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Finition
    Satiné
  • Matériau
    Polypropylène (PP)
Identification
  • Elément de base avec plaque d'adaptateur
    Mécanisme complet avec plaque
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
Architecture
  • Type d'organe de commande
    Touche double

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image WNC041 | Hager Afrique

    Image produit WNC041

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WUZ698 - Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
    WUZ698
    Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko
  • 2
    WUZ697 - Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
    WUZ697
    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
  • 3
    WUZ690 - Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
    WUZ690
    Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
  • 4
    WUZ691 - Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
    WUZ691
    Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko
  • 5
    WUZ696 - Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko
    WUZ696
    Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group