The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha - Modulaire
    • WJA681B
    EAN
    13250617180433
    Conditionnement
    1 pièce
    • Installation de dispositif pour ateha
    • ateha - Modulaire
    • Voir plus

    Boîte simple vide associable WJA681B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Boîte simple vide associable

    WJA681B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (27)
    • Enjoliveur pour prise à courant faible 4 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s)
    • Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s)
    • Enjoliveur pour opturateur 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 8 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjoliveur pour prise à courant faible
    • Enjo­li­veur pour prise à courant faible
    • Cadre adaptateur pour installation
    • Enjoliveur pour opturateur
    • Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
    • Insert pour la technologie de communication
    • Insert pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • Interrupteur va-et-vient
    • Prise de courant
    • Interrupteur / bouton-poussoir pour store
    • Inter­rup­teur va-et-­vient
    • WJA220B

      RJ45 catégorie 6 UTP ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA223B

      RJ45 catégorie 6 FTP ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA226B

      RJ45 catégorie 6 STP ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA228B

      RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA230B

      RJ45 catégorie 6 STP pour Grade 2 TV ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA450B

      Support Adaptateur pour mécanisme systo ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA157B

      Obturateur ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA155B

      Sortie de câble ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA250B

      Prise TV directe ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA253B

      Prise TV + FM directe ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA256B

      Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA257B

      Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA291B

      Prise HP simple ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA258B

      Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA259B

      Prise TV type F ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA000B

      InterBP ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA001B

      InterBP Va et Vient ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA003B

      InterBP Va et Vient avec neutre ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA040B

      Double InterBP Va et Vient ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA008B

      Interrupteur bipolaire ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA010B

      Permutateur ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA048B

      InterBP Va et Vient VMC ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA100B

      Prise de courant 2P+T ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA102B

      Prise de courant 2P ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA300B

      Double Interrupteur volet-roulant ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA301B

      Double Bouton Poussoir volet-roulant ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA025B

      InterBP à fermeture 1F porte-étiquette ateha associable

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WJA250B

      Prise TV directe ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA253B

      Prise TV + FM directe ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA256B

      Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA257B

      Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA258B

      Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA259B

      Prise TV type F ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA291B

      Prise HP simple ateha associable

      0,00 €  / *
    • WJA157B

      Obturateur ateha associable

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Finition
      Brillant, Mat
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      77 mm
    Equipement
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Horizontal, Vertical
    • Montage sur
      En saillie
    Accessoires
    • Avec couvercle de cadre
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK04

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Déclaration REACH WJA681B
    PDF
    Rapport RoHS WJA681B
    PDF

    Documents

    • Image WJA681B | Hager Afrique

      Image produit WJA681B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJA681B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJA681B

      Boîte simple vide associable

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      80,07 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJA157B - Obturateur ateha associable
      WJA157B
      Obturateur ateha associable
    • 2
      WJA226B - RJ45 catégorie 6 STP ateha associable
      WJA226B
      RJ45 catégorie 6 STP ateha associable
    • 3
      WJA228B - RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha associable
      WJA228B
      RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha associable
    • 4
      WJA102B - Prise de courant 2P ateha associable
      WJA102B
      Prise de courant 2P ateha associable
    • 5
      WJA040B - Double InterBP Va et Vient ateha associable
      WJA040B
      Double InterBP Va et Vient ateha associable

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group