The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha - Modulaire
    • WJA257B
    EAN
    13250617180341
    Conditionnement
    1 pièce
    • Installation de dispositif pour ateha
    • ateha - Modulaire
    • Voir plus

    Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha associable WJA257B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha associable

    WJA257B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier en saillie 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier en saillie
    • WJA681B

      Boîte simple vide associable

      0,00 €  / *
    • WJA682B

      Boîte double vide associable

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • WJA681B

      Boîte simple vide associable

      0,00 €  / *
    • WJA682B

      Boîte double vide associable

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre de points de connexions
      3
    Dimensions
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    • Profondeur
      75 mm
    • Hauteur
      39 mm
    • Largeur
      75 mm
    Equipement
    • Avec pare-poussière
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Non
    • Blindé
      Non
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK04
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par encliquetage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJA257B
    PDF
    Rapport RoHS WJA257B
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJA257B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJA257B

      Prise TV + FM + SAT 2 câbles ateha associable

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-06

      PDF
      102,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      174,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJA220B - RJ45 catégorie 6 UTP ateha associable
      WJA220B
      RJ45 catégorie 6 UTP ateha associable
    • 2
      WJA008B - Interrupteur bipolaire ateha associable
      WJA008B
      Interrupteur bipolaire ateha associable
    • 3
      WJA048B - InterBP Va et Vient VMC ateha associable
      WJA048B
      InterBP Va et Vient VMC ateha associable
    • 4
      WJA681B - Boîte simple vide associable
      WJA681B
      Boîte simple vide associable
    • 5
      WJA253B - Prise TV + FM directe ateha associable
      WJA253B
      Prise TV + FM directe ateha associable

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group