The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha - Modulaire
  • WJA450B
  • Appareillage Mural

Support Adaptateur pour mécanisme systo ateha associable WJA450B

EAN
13250617180419
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Support Adaptateur pour mécanisme systo ateha associable

WJA450B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • WJA681B

    Boîte simple vide associable

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
Dimensions
  • Hauteur
    44,90 mm
  • Largeur
    44,90 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image WJA450B | Hager Afrique

    Image produit WJA450B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    80,07 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC036 - Interrupteur à clé 3 positions Cubyko saillie Gris IP55
    WNC036
    Interrupteur à clé 3 positions Cubyko saillie Gris IP55
  • 2
    WNA300 - Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55
    WNA300
    Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55
  • 3
    WNA300B - Cubyko inter volet roulant LT associable blanc IP55
    WNA300B
    Cubyko inter volet roulant LT associable blanc IP55
  • 4
    WNA037B - Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Blanc
    WNA037B
    Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Blanc
  • 5
    WNC035 - Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris
    WNC035
    Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group