The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha - Modulaire
  • WJA157B
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage Mural

Obturateur ateha associable WJA157B

EAN
13250617180204
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Obturateur ateha associable

WJA157B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier en saillie 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier en saillie
  • WJA681B

    Boîte simple vide associable

    0,00 €  / *
  • WJA682B

    Boîte double vide associable

    0,00 €  / *

Références concernées

  • WJA681B

    Boîte simple vide associable

    0,00 €  / *
  • WJA682B

    Boîte double vide associable

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    Levier basculant
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    0
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement
    Non traité
Dimensions
  • Hauteur
    25 mm
  • Largeur
    65 mm
  • Profondeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par encliquetage
Accessoires
  • Comporte un champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK04

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB

Documents

  • Image WJA157B | Hager Afrique

    Image produit WJA157B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-10 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-06-10

    PDF
    78,91 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WJA291B - Prise HP simple ateha associable
    WJA291B
    Prise HP simple ateha associable
  • 2
    WJA258B - Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha associable
    WJA258B
    Prise TV double type F pour réseaux câblés ateha associable
  • 3
    WJA226B - RJ45 catégorie 6 STP ateha associable
    WJA226B
    RJ45 catégorie 6 STP ateha associable
  • 4
    WJA682B - Boîte double vide associable
    WJA682B
    Boîte double vide associable
  • 5
    WJA681B - Boîte simple vide associable
    WJA681B
    Boîte simple vide associable

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group