The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage Mural
  • ateha
  • ateha - Modulaire
  • WJA000B
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage Mural

InterBP ateha associable WJA000B

EAN
13250617180020
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

InterBP ateha associable

WJA000B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • WJA681B

    Boîte simple vide associable

    0,00 €  / *
  • WJA682B

    Boîte double vide associable

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré, En saillie
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant
  • Matériau
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement
    Non traité
Identification
  • Elément de base avec plaque d'adaptateur
    Element de commande
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par encliquetage
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    76 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs IK
    IK04
Architecture
  • Type d'organe de commande
    Poussoir simple
Textes
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
  • Type de commutation
    Interrupteur

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WJA000B
PDF
Hager Rapport RoHS WJA000B
PDF

Documents

  • Image WJA000B | Hager Afrique

    Image produit WJA000B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC036 - Interrupteur à clé 3 positions Cubyko saillie Gris IP55
    WNC036
    Interrupteur à clé 3 positions Cubyko saillie Gris IP55
  • 2
    WNA300 - Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55
    WNA300
    Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55
  • 3
    WNA300B - Cubyko inter volet roulant LT associable blanc IP55
    WNA300B
    Cubyko inter volet roulant LT associable blanc IP55
  • 4
    WNA037B - Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Blanc
    WNA037B
    Interrupteur à clé 3P Cubyko extract. 0 associable Blanc
  • 5
    WNC035 - Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris
    WNC035
    Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group