The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets volta
    • VU36NE
    EAN
    3250616614529
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets volta

    Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version NCEE VU36NE

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version NCEE

    VU36NE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (12)
    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour bloc de jonction 3 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/panneau de commande
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • système de verrouillage
    • Produit de nettoyage
    • Bande de couverture
    • Plaque / cache / barrette d'inscription
    • Fermeture rapide pour cache de boîtier
    • VZ133N

      Porte transparente Volta 2 - 3 rangées pour coffret VU36ND PVC poignée intégrée

      0,00 €  / *
    • VZ103N

      Cadre-porte, Volta, 3rangées, avec porte, RAL 9010

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 22 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N-support de bornes, Volta, avec 25 points de serrage en laiton

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

      0,00 €  / *
    • VZ303

      SERRURE A CLE POUR VOLTA / GALA

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      0,00 €  / *
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Système d'étiquetage, Volta, 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ602

      Feuille d'étiquetage/-bandes, Volta, 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ225N

      Boulon de verrouillage, Volta, pour plastron, pièce de rechange

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Puissance
    • Puissance dissipée maximale par enveloppe à ΔT=20K
      22,50 W
    Equipement
    • Nombre de rails
      3
    • Nombre de rangées
      3
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      36
    • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
      72
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      630,50 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profondeur
      94,50 mm
    • Hauteur d'encastrement
      615 mm
    • Largeur de montage
      314,50 mm
    • Profondeur de montage
      89 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      650 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VU36NE
    PDF
    Hager Rapport RoHS VU36NE
    PDF

    Documents

    • Image VU36NE | Hager Afrique

      Image produit VU36NE

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VU36NE | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VU36NE

      Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version NCEE

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ104N - Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ104N
      Cadre-porte, Volta, 4rangées, avec porte, RAL 9010
    • 2
      VU12NR - Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Afrique
      VU12NR
      Coffret de dist., Volta, UPV, 1x12M, IP30, Version Afrique
    • 3
      VU12NE - Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version NCEE
      VU12NE
      Coffret de dist., Volta, UPV, 1x12M, IP30, Version NCEE
    • 4
      VZ105N - Cadre-porte,Volta,5rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ105N
      Cadre-porte, Volta, 5rangées, avec porte, RAL 9010
    • 5
      VZ134N - Porte transparente Volta 2 - 4 rangées pour coffret VU48ND PVC poignée intégrée
      VZ134N
      Porte transparente Volta 2 - 4 rangées pour coffret VU48ND PVC poignée intégrée

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group