The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets volta
    • VZ103N
    EAN
    3250616666085
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets volta

    Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL 9010 VZ103N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL 9010

    VZ103N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compatibilité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Montage mural creux
    Dimensions
    • Hauteur
      630,50 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profondeur
      36 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matériau
      Métal
    • Traitement
      Non traité
    Architecture
    • Position de la porte
      Gauche
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet
    Equipement
    • Nombre de rangées
      3
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VZ103N
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ103N
    PDF

    Documents

    • Image VZ103N | Hager Afrique

      Image produit VZ103N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ103N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ103N

      Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL 9010

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ410N - Angle de jonction,Volta,pour boîte murale
      VZ410N
      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale
    • 2
      VU60ET - Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version Espagne,porte transp.
      VU60ET
      Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Espagne, porte transp.
    • 3
      VA12D - Coffret de dist.,Volta,APV,1x12M,IP30,Version France
      VA12D
      Coffret de dist., Volta, APV, 1x12M, IP30, Version France
    • 4
      VU60NH - Coffret de dist.,Volta,UPV,5x12M,IP30,Version Israël
      VU60NH
      Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Israël
    • 5
      VZ102N - Cadre-porte,Volta,2rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ102N
      Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL 9010

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group