The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • <br/>golf
  • VS212PF
  • Systèmes de distribution

Coffret saillie 24 M porte opaque VS212PF

EAN
3250616594876
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret saillie 24 M porte opaque

VS212PF

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (23)
    • Borne enfichable 12 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Plastron pour coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne enfichable
    • système de verrouillage
    • Plastron pour coffret de distribution
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur
    • Porte/panneau de commande
    • Accessoires courants
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • Plaque / cache / barrette d'inscription
    • KN26N

      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN26E

      Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN22N

      Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN22E

      Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN18N

      Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN18E

      Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN14N

      Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN14E

      Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN10N

      Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN10E

      Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN06N

      Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN06E

      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      0,00 €  / *
    • VZ664N

      plastron avec 4 vis VS212

      0,00 €  / *
    • VZ789N

      bouchons classe II VS

      0,00 €  / *
    • VZ604N

      porte, opaque VF/VS212

      0,00 €  / *
    • VZ624N

      porte, transparente VF/VS212

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      pattes fixation murale pour bac VF

      0,00 €  / *
    • VZ707N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M

      0,00 €  / *
    • VZ706N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M

      0,00 €  / *
    • VZ705N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M

      0,00 €  / *
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre de rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      24
    Fonctions
    • Interrupteur principal de protection
      Non
    • Avec guide-câble
      Oui
    Eléments fournis
    • Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      377 mm
    • Largeur
      282 mm
    • Profondeur
      99 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      650 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager Rapport RoHS VS212PF
    PDF

    Documents

    • Image VS212PF | Hager Afrique

      Image produit VS212PF

    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      165,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ707N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
      VZ707N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
    • 2
      VZ706N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
      VZ706N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
    • 3
      VZ705N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M
      VZ705N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M
    • 4
      VZ788N - étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
      VZ788N
      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
    • 5
      VZ787N - portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)
      VZ787N
      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group