The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • <br/>golf
    • VZ794N
    EAN
    3250616656147
    Conditionnement
    1 pièce

    • golf

    serrure à clé VF/VS VZ794N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    serrure à clé VF/VS

    VZ794N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      15 mm
    • Largeur
      160 mm
    • Profondeur
      100 mm
    Sécurité
    • Type de verrouillage
      Loquet

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-07-08
    PDF
    302,10 kB
    Déclaration REACH VZ794N
    PDF
    Rapport RoHS VZ794N
    PDF

    Documents

    • Image VZ794N | Hager Afrique

      Image produit VZ794N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ794N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      72,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VS418TF - Coffret saillie 72 M porte transp.
      VS418TF
      Coffret saillie 72 M porte transp.
    • 2
      VS418PF - Coffret saillie 72 M porte opaque
      VS418PF
      Coffret saillie 72 M porte opaque
    • 3
      VS418PF - Coffret saillie 72 M porte opaque
      VS418PF
      Coffret saillie 72 M porte opaque
    • 4
      VF312PF - Coffret encastré 36 M porte opaque
      VF312PF
      Coffret encastré 36 M porte opaque
    • 5
      VS112TJ - Coffret saillie 12 M porte transp.
      VS112TJ
      Coffret saillie 12 M porte transp.

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group