The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • <br/>golf
    • VF418PF
    EAN
    3250616465466
    Conditionnement
    1 pièce

    • golf

    Coffret encastré 72 M porte opaque VF418PF

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret encastré 72 M porte opaque

    VF418PF

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaque / cache / barrette d'inscription
    • Accessoires de montage
    • Accessoires courants
    • Porte/panneau de commande
    • système de verrouillage
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      0,00 €  / *
    • VZ696N

      kit de montage cloison creuse VF

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      pattes fixation murale pour bac VF

      0,00 €  / *
    • VZ610N

      porte, opaque VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      4
    • Nombre de rangées
      4
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      72
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      688 mm
    • Largeur
      460 mm
    • Profondeur
      97,50 mm
    • Hauteur d'encastrement
      652 mm
    • Largeur de montage
      426 mm
    • Profondeur de montage
      72 mm
    • Largeur en modules
      18
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      650 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    RoHS report VF418PF
    PDF
    Hager déclaration REACH VF418PF
    PDF

    Documents

    • Image VF418PF | Hager Afrique

      Image produit VF418PF

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VF418PF | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VF418PF

      Coffret encastré 72 M porte opaque

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VF218TJ - Coffret encastré 36 M porte transp.
      VF218TJ
      Coffret encastré 36 M porte transp.
    • 2
      VF212TJ - Coffret encastré 24 M porte transp.
      VF212TJ
      Coffret encastré 24 M porte transp.
    • 3
      VZ696N - kit de montage  cloison creuse VF
      VZ696N
      kit de montage cloison creuse VF
    • 4
      VF212PJ - Coffret encastré 24 M porte opaque
      VF212PJ
      Coffret encastré 24 M porte opaque
    • 5
      VZ602N - porte, opaque VF/VS108
      VZ602N
      porte, opaque VF/VS108

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group