The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • <br/>golf
  • VF218PF
  • Systèmes de distribution

Coffret encastré 36 M porte opaque VF218PF

EAN
3250616465442
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret encastré 36 M porte opaque

VF218PF

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Plastron pour coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaque / cache / barrette d'inscription
  • Accessoires de montage
  • Accessoires courants
  • Porte/panneau de commande
  • Plastron pour coffret de distribution
  • système de verrouillage
  • VZ788N

    étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

    0,00 €  / *
  • VZ787N

    portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

    0,00 €  / *
  • VZ696N

    kit de montage cloison creuse VF

    0,00 €  / *
  • VZ786N

    pattes fixation murale pour bac VF

    0,00 €  / *
  • VZ608N

    porte, opaque VF/VS218

    0,00 €  / *
  • VZ648N

    plastron avec 4 vis VF218

    0,00 €  / *
  • VZ794N

    serrure à clé VF/VS

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage sur
    Encastré
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    2
  • Nombre de rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    36
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    418 mm
  • Largeur
    460 mm
  • Profondeur
    97,50 mm
  • Hauteur d'encastrement
    382 mm
  • Largeur de montage
    426 mm
  • Profondeur de montage
    72 mm
  • Largeur en modules
    18
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matériau
    Plastique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Résistant au rayonnement ultra-violet
    Non
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • Test au fil incandescent
    650 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH VF218PF
PDF
Hager Rapport RoHS VF218PF
PDF

Documents

  • Image VF218PF | Hager Afrique

    Image produit VF218PF

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

    PDF
    165,29 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VZ707N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
    VZ707N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
  • 2
    VZ706N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
    VZ706N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M
  • 3
    VZ705N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M
    VZ705N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M
  • 4
    VZ788N - étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
    VZ788N
    étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
  • 5
    VZ787N - portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)
    VZ787N
    portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group