The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • <br/>golf
    • VF112PF
    EAN
    3250616465398
    Conditionnement
    1 pièce

    • golf

    Coffret encastré 12 M porte opaque VF112PF

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret encastré 12 M porte opaque

    VF112PF

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (25)
    • Borne enfichable 12 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte à encastrer 1 produit(s) disponible(s)
    • Plastron pour coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires courants 2 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne enfichable
    • système de verrouillage
    • Boîte à encastrer
    • Plastron pour coffret de distribution
    • Accessoires courants
    • Porte/panneau de commande
    • Accessoires de montage
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • Plaque / cache / barrette d'inscription
    • KN26N

      Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN26E

      Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN22N

      Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN22E

      Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN18N

      Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN18E

      Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN14N

      Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN14E

      Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN10N

      Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN10E

      Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN06N

      Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN06E

      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      0,00 €  / *
    • VZ822N

      bac d'encastrement, GWT 850°, VF112

      0,00 €  / *
    • VZ643N

      plastron avec 4 vis VF112

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      pattes fixation murale pour bac VF

      0,00 €  / *
    • VZ693N

      plaque d'entrée pour bac d'encastrement 12M

      0,00 €  / *
    • VZ603N

      porte, opaque VF/VS112

      0,00 €  / *
    • VZ623N

      porte, transparente VF/VS112

      0,00 €  / *
    • VZ696N

      kit de montage cloison creuse VF

      0,00 €  / *
    • VZ707N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M

      0,00 €  / *
    • VZ706N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 8M

      0,00 €  / *
    • VZ705N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 4M

      0,00 €  / *
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      12
    Fonctions
    • Interrupteur principal de protection
      Non
    • Avec guide-câble
      Oui
    Eléments fournis
    • Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe
      0
    Dimensions
    • Hauteur
      293 mm
    • Largeur
      352 mm
    • Profondeur
      97,50 mm
    • Hauteur d'encastrement
      257 mm
    • Largeur de montage
      318 mm
    • Profondeur de montage
      72 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      650 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH VF112PF
    PDF
    Hager Rapport RoHS VF112PF
    PDF

    Documents

    • Image VF112PF | Hager Afrique

      Image produit VF112PF

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VF112PF | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VF112PF

      Coffret encastré 12 M porte opaque

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VF112PJ - Coffret encastré 12 M porte opaque
      VF112PJ
      Coffret encastré 12 M porte opaque
    • 2
      VS118PJ - Coffret saillie 18 M porte opaque
      VS118PJ
      Coffret saillie 18 M porte opaque
    • 3
      VF108TJ - Coffret encastré 8 M porte transp.
      VF108TJ
      Coffret encastré 8 M porte transp.
    • 4
      VF108PJ - Coffret encastré 8 M porte opaque
      VF108PJ
      Coffret encastré 8 M porte opaque
    • 5
      VS412PJ - Coffret saillie 48 M porte opaque
      VS412PJ
      Coffret saillie 48 M porte opaque

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group