The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
  • Coffrets cosmos
  • VD104NF
  • Systèmes de distribution

Coffret saillie 1 rangée 4 mod sans porte VD104NF

EAN
3250616596269
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret saillie 1 rangée 4 mod sans porte

VD104NF

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage sur
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre de rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    163,50 mm
  • Largeur
    81,50 mm
  • Profondeur
    71 mm
  • Largeur en modules
    4
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    0
  • Nombre de serrure de la porte
    0
Matière
  • Matériau
    Polystyrène (PS)
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Résistant au rayonnement ultra-violet
    Non
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Test au fil incandescent
    650 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH VD104NF
PDF
Hager Rapport RoHS VD104NF
PDF

Documents

  • Image VD104NF | Hager Afrique

    Image produit VD104NF

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Afrique

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    2,36 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-08 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VD212TF - Coffret saillie 2 rangées 24 mod avec porte transparente
    VD212TF
    Coffret saillie 2 rangées 24 mod avec porte transparente
  • 2
    VR112TF - Coffret encastré 1 rangée 12 mod avec porte transparente
    VR112TF
    Coffret encastré 1 rangée 12 mod avec porte transparente
  • 3
    VD106TF - Coffret saillie 1 rangée 6 mod avec porte transparente
    VD106TF
    Coffret saillie 1 rangée 6 mod avec porte transparente
  • 4
    VD110TF - Coffret saillie 1 rangée 10 mod avec porte transparente
    VD110TF
    Coffret saillie 1 rangée 10 mod avec porte transparente
  • 5
    VD118TF - Coffret saillie 1 rangée 18 mod avec porte transparente
    VD118TF
    Coffret saillie 1 rangée 18 mod avec porte transparente

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group