The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets cosmos
    • VD110TF
    EAN
    3250616596375
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets cosmos

    Coffret saillie 1 rangée 10 mod avec porte transparente VD110TF

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret saillie 1 rangée 10 mod avec porte transparente

    VD110TF

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      10
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      170 mm
    • Largeur
      206,50 mm
    • Profondeur
      91 mm
    • Largeur en modules
      10
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Polystyrène (PS)
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      650 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager déclaration REACH VD110TF
    PDF
    Hager Rapport RoHS VD110TF
    PDF

    Documents

    • Image VD110TF | Hager Afrique

      Image produit VD110TF

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VD110TF | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VD110TF

      Coffret saillie 1 rangée 10 mod avec porte transparente

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VR212TF - Coffret encastré 2 rangées 24 mod avec porte transparente
      VR212TF
      Coffret encastré 2 rangées 24 mod avec porte transparente
    • 2
      VD212TF - Coffret saillie 2 rangées 24 mod avec porte transparente
      VD212TF
      Coffret saillie 2 rangées 24 mod avec porte transparente
    • 3
      VR108TF - Coffret encastré 1 rangée 8 mod avec porte transparente
      VR108TF
      Coffret encastré 1 rangée 8 mod avec porte transparente
    • 4
      VR112TF - Coffret encastré 1 rangée 12 mod avec porte transparente
      VR112TF
      Coffret encastré 1 rangée 12 mod avec porte transparente
    • 5
      VD108TF - Coffret saillie 1 rangée 8 mod avec porte transparente
      VD108TF
      Coffret saillie 1 rangée 8 mod avec porte transparente

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group