The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • UW61U
    EAN
    3250616330085
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW

    Travée modulaire,univers FW,avec rails DIN,pour coffret FW 6rangées,900x250mm,QC UW61U

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Travée modulaire,univers FW,avec rails DIN,pour coffret FW 6rangées,900x250mm,QC

    UW61U

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Vis à tôle
    • UZ100

      Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU61D

      Coffret FW encastré 72 modules, vide, IP30, classeII, niche 957x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU62D

      Coffret FW encastré 144 modules, vide, IP30, classeII, niche 957x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU63D

      Coffret FW encastré 216 modules, vide, IP30, classeII, niche 957x815x115mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      900 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      84 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rangées
      6
    • Nombre de rails
      6
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      12
    Matière
    • Code RAL
      9010
    Eléments fournis
    • Avec couvercle
      Oui
    Textes
    • Borne
      Avec bornes N-PE

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager déclaration REACH UW61U
    PDF
    Hager Rapport RoHS UW61U
    PDF

    Documents

    • Image UW61U | Hager Afrique

      Image produit UW61U

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UW61U | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UW61U

      Travée modulaire,univers FW,avec rails DIN,pour coffret FW 6rangées,900x250mm,QC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ052F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU52., hauteur 13mm
      FZ052F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU52., hauteur 13mm
    • 2
      FZ043F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU43., hauteur 13mm
      FZ043F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU43., hauteur 13mm
    • 3
      FZ051F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU51., hauteur 13mm
      FZ051F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU51., hauteur 13mm
    • 4
      FZ042F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU42., hauteur 13mm
      FZ042F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU42., hauteur 13mm
    • 5
      FZ053F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU53., hauteur 13mm
      FZ053F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU53., hauteur 13mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group