The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • UC434P
    EAN
    3250616377776
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
    • Voir plus

    kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, vertical UC434P

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, vertical

    UC434P

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 12 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Charnière pour systèmes de distribution
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FM109

      Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 2010 x l 400 x p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM108

      Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM107

      Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm

      0,00 €  / *
    • FC119

      Fond Quadro4 p 260mm h 1800mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC118

      Fond Quadro4 p 260mm h 1650mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC116

      Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC115

      Fond Quadro4 p 260mm h 1200mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC114

      Fond Quadro4 p 260mm h 1050mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC113

      Fond Quadro4 p 260mm h 900mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC112

      Fond Quadro4 p 260mm h 750mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC111

      Fond Quadro4 p 260mm h 600mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *
    • FC110

      Fond Quadro4 p 260mm h 450mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      400 mm
    • Largeur
      350 mm
    • Profondeur
      200 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    • Classe de protection
      Classe II
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne uniquement
    • Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution
      16

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC434P
    PDF
    Rapport RoHS UC434P
    PDF

    Documents

    • Image UC434P | Hager Afrique

      Image produit UC434P

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC434P | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC434P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, vertical

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image CE 24_3523_04_24 | Hager Afrique

      CE 24_3523_04_24

      Quadro 5 CE DofC

      PDF
      417,60 kB
      Image UKCA 24_3522_04_24 | Hager Afrique

      UKCA 24_3522_04_24

      Quadro 5 UKCA DofC

      PDF
      405,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC992 - Entretoises,quadro system,M6 L80
      UC992
      Entretoises, quadro system, M6 L80
    • 2
      UM30A1 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
      UM30A1
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
    • 3
      KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    • 4
      UM30A2 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
      UM30A2
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
    • 5
      UC915 - Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces
      UC915
      Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group