The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
    • UC203
    EAN
    3250616132030
    Conditionnement
    2 Pièces
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5

    Kit appareillage modulaire 36 modules h150mm l800mm UC203

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit appareillage modulaire 36 modules h150mm l800mm

    UC203

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Charnière pour systèmes de distribution
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FM309

      Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM308

      Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM307

      Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM317

      Armoire, quadro 5, en acier, 1710x900x400mm

      0,00 €  / *
    • FM318

      Armoire, quadro 5, en acier, 1860x900x400mm

      0,00 €  / *
    • FM319

      Armoire, quadro 5, en acier, 2010x900x400mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profondeur
      15 mm
    • Nombre d'unités
      72
    Equipement
    • Nombre de rangées
      1
    Capacité
    • Nombre de modules
      35
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne uniquement
    • Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution
      6

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    Déclaration REACH UC203
    PDF
    Rapport RoHS UC203
    PDF

    Documents

    • Image UC203 | Hager Afrique

      Image produit UC203

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC203 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC203

      Kit appareillage modulaire 36 modules h150mm l800mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC232 - Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC232
      Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 2
      UC231 - Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC231
      Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 3
      UC243 - Plastron plein h 200 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC243
      Plastron plein h 200 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 4
      UC240 - Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC240
      Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
    • 5
      UC235 - Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      UC235
      Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group