The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
    • UC024H
    EAN
    3250616133242
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5

    Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,400x800mm UC024H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,400x800mm

    UC024H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Charnière pour systèmes de distribution
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FM309

      Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM308

      Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM307

      Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM317

      Armoire, quadro 5, en acier, 1710x900x400mm

      0,00 €  / *
    • FM318

      Armoire, quadro 5, en acier, 1860x900x400mm

      0,00 €  / *
    • FM319

      Armoire, quadro 5, en acier, 2010x900x400mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profondeur
      100 mm
    • Nombre d'unités
      3
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne uniquement
    • Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution
      16

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Hager déclaration REACH UC024H
    PDF
    Hager Rapport RoHS UC024H
    PDF

    Documents

    • Image UC024H | Hager Afrique

      Image produit UC024H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC024H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC024H

      Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,400x800mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2010-08-04 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC282PR - kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 800x200, horizontal, avec ou sans diff
      UC282PR
      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 800x200, horizontal, avec ou sans diff
    • 2
      UC262PP - kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
      UC262PP
      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
    • 3
      UC162XD - Kit 1xX160 vertical quadro evo 600x200
      UC162XD
      Kit 1xX160 vertical quadro evo 600x200
    • 4
      UC163PI - kit 2xBM Quadro.system H3+P160, vertical, pour interverrouillage
      UC163PI
      kit 2xBM Quadro.system H3+P160, vertical, pour interverrouillage
    • 5
      UC243EM - kit 3xMCB 92x92, quadro.system, 800x200 mm
      UC243EM
      kit 3xMCB 92x92, quadro.system, 800x200 mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group