The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets en saillie FW
    • U821P
    EAN
    4010330551857
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets en saillie FW

    Jeu de 4 équerres, univers, pour montage de rail DIN en profondeur maxi 32mm U821P

    Produits similaires :

    UT22B
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Jeu de 4 équerres, univers, pour montage de rail DIN en profondeur maxi 32mm

    U821P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profondeur
      80 mm
    Matière
    • Matériau
      Métal
    • Traitement
      Zingué
    Accessoires
    • Type d'accessoires de montage
      Bride de fixation

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH U821P
    PDF
    Hager Rapport RoHS U821P
    PDF

    Documents

    • Image U821P | Hager Afrique

      Image produit U821P

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit U821P | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit U821P

      Jeu de 4 équerres, univers, pour montage de rail DIN en profondeur maxi 32mm

      PDF
    • Guide

      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Afrique

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ41M6 - Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage
      UZ41M6
      Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage
    • 2
      FZ710 - Porte-document,univers, acier, armoires FA/FT/FG
      FZ710
      Porte-document, univers, acier, armoires FA/FT/FG
    • 3
      UZ21M6 - Plaque de montage, univers, 240x247mm, perforée,avec vis de montage
      UZ21M6
      Plaque de montage, univers, 240x247mm, perforée, avec vis de montage
    • 4
      UZ31M6 - Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage
      UZ31M6
      Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage
    • 5
      UZ62M5 - Plaque de montage,univers,pour télécommunication,2-section,pour coffret 950mm
      UZ62M5
      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 950mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group