The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Automatisme du bâtiment
  • Produits Interface Entrées
  • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
  • TXD503
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence

Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m TXD503

EAN
3250612256327
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m

TXD503

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour détecteur de mouvement 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires pour détecteur de mouvement
  • EE807

    Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

    0,00 €  / *
  • EE808

    Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Détection
  • Angle de détection
    360 - 360
  • Type de capteur
    Détecteur de mouvement, Détecteur de présence
Matière
  • Matériau
    Plastique, Thermoplastique
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

  • Image TXD503 | Hager Afrique

    Image produit TXD503

  • Guide d'application

    Image Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Afrique

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Guide d'application en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Image Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Afrique

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Guide d'application en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    115,25 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    110,95 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXD505 - Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
    TXD505
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
  • 2
    TXD501 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø10m
    TXD501
    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
  • 3
    TXC518 - Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
    TXC518
    Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
  • 4
    TRE720 - Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55
    TRE720
    Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55
  • 5
    TXC515 - Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
    TXC515
    Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group