The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Interface Entrées
    • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
    • TXD501
    EAN
    3250612256310
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
    • Détecteurs intérieurs
    • Voir plus

    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m TXD501

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m

    TXD501

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour détecteur de mouvement 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour détecteur de mouvement
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détecteur de mouvement, Détecteur de présence
    • Angle de détection horizontal
      360 - 360
    Réglages
    • Temporisation minimal
      5 s
    Dimensions
    • Hauteur d'installation
      2,50 - 2,50 m
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Plastique, Thermoplastique
    • Finition
      Brillant
    Equipement
    • Entrée de poste secondaire
      Non
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      2,50 m
    • Largeur de portée max.
      5 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH TXD501
    PDF
    Rapport RoHS TXD501
    PDF

    Documents

    • Image TXD501 | Hager Afrique

      Image produit TXD501

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TXD501 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TXD501

      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,37 MB
    • Guide d'application

      Image Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Afrique

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Guide d'application en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Image Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Afrique

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Guide d'application en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      105,74 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      117,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXD503 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø20m
      TXD503
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m
    • 2
      TXC515 - Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
      TXC515
      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
    • 3
      TXC518 - Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      TXC518
      Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
    • 4
      TRE720 - Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55
      TRE720
      Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55
    • 5
      TXD505 - Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
      TXD505
      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group