The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Interface Entrées
    • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
    • TRE720
    EAN
    3250617573740
    Conditionnement
    1 pièce
    • Actionneurs, commandes, gateways, . . .
    • Détecteurs de mouvement et de présence KNX
    • Voir plus

    Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55 TRE720

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55

    TRE720

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour détecteur de mouvement 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour détecteur de mouvement
    • EE855

      Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur d'installation
      4 - 4 m
    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    • Temporisation minimal
      30 s
    Fonctions
    • Max. temporisation
      15 min
    Connectivité
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Eléments fournis
    • Raccordement bus incl.
      Oui
    Éclairage
    • Luminosité de déclenchement réglable
      5 - 1000 lx
    Détection
    • Angle de détection horizontal
      220 - 220
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Textes
    • Fonction
      Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      16 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager déclaration REACH TRE720
    PDF

    Documents

    • Image TRE720 | Hager Afrique

      Image produit TRE720

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TRE720 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TRE720

      Kit Détecteur IR blanc + 1S 10A radio KNX IP55

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-07-26 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2022-07-26

      PDF
      164,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRB302B - Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
      TRB302B
      Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
    • 2
      TU418 - Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
      TU418
      Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
    • 3
      TRE301 - Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL
      TRE301
      Poussoir mural 1 entrée IP55 KNX radio QL
    • 4
      WXD080T - Enjoliveur volet roulant connecte gallery titane
      WXD080T
      Enjoliveur volet roulant connecte gallery titane
    • 5
      TRE302 - Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL
      TRE302
      Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group