The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Automatisme du bâtiment
  • Actionneurs
  • Actionneurs ON/OFF
  • TRM693G
  • Automatisme du bâtiment

Module 1 sortie 3A 230V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio TRM693G

EAN
3250615988805
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Module 1 sortie 3A 230V + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

TRM693G

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Type de récepteur
    2
  • Avec système de bus EIB/KNX
    Non
  • Avec système bus radio-KNX
    Oui
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy, quicklink
Dimensions
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Profondeur de montage
    40 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Equipement
  • Avec interrupteur pour commutation manuelle
    Oui
  • Fréquence radio bidirectionnelle
    Oui
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    3 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
  • Fréquence de réception radio
    868,30 - 868,30 MHz
Puissance
  • Puissance de sortie
    690 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    500 W
Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension d'alimentation du système
    230 V AC
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 50 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.5 - 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    0.5 - 1.5 mm²
Textes
  • Fonction
    Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Mode d'installation
    Pour montage à l'arrière de modules encastrés
  • Type de raccordement
    Avec bornes surélevées à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

  • Image TRM693G | Hager Afrique

    Image produit TRM693G

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-06-30

    PDF
    126,71 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TYA606E - Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
    TYA606E
    Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant
  • 2
    TYAS606D - Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive
    TYAS606D
    Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive
  • 3
    TYMS620D - Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
    TYMS620D
    Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
  • 4
    TYAS608D - Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
    TYAS608D
    Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
  • 5
    TYBS601B - Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
    TYBS601B
    Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group