The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Actionneurs
    • Actionneurs ON/OFF
    • TRM600
    EAN
    3250615989086
    Conditionnement
    1 pièce
    • Actionneurs, commandes, gateways, . . .
    • Actionneurs ON/OFF
    • Produits d'entées binaire
    • Voir plus

    COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE TRM600

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE

    TRM600

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connectivité
    • Protocole radio
      Radio KNX
    • Type de récepteur
      2
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Non
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    Dimensions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Profondeur
      18 mm
    • Profondeur de montage
      20 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Equipement
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidirectionnelle
      Oui
    Courant électrique
    • Courant de commutation max.
      5 A
    • Courant nominal IN
      0,50 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    • Fréquence de réception radio
      868,30 - 868,30 MHz
    Puissance
    • Puissance de sortie
      115 W
    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'alimentation du système
      230 V AC
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -15 - 45 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      0.5 - 1.5 mm²
    Textes
    • Fonction
      Uniquement pour fonction d'impulsion, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Mode d'installation
      Pour montage à l'arrière de modules encastrés
    • Type de raccordement
      Avec bornes surélevées à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRM600
    PDF
    Rapport RoHS TRM600
    PDF

    Documents

    • Image TRM600 | Hager Afrique

      Image produit TRM600

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TRM600 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TRM600

      COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Eu Declaration of Conformity | Hager Afrique

      Eu Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2024-11-26

      PDF
      119,32 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Afrique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2024-12-04

      PDF
      107,08 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRM694G - Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
      TRM694G
      Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
    • 2
      TRE201 - Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
      TRE201
      Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
    • 3
      TRE202 - Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
      TRE202
      Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
    • 4
      TRM691AU - Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
      TRM691AU
      Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
    • 5
      TRM692AU - Sortie radio volet 3A + 2 entrées A à encastrer
      TRM692AU
      Sortie radio volet 3A + 2 entrées A à encastrer

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group