The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Actionneurs
    • Actionneurs ON/OFF
    • TRM690AU
    EAN
    3250618502077
    Conditionnement
    1 pièce
    • Actionneurs, commandes, gateways, . . .
    • Actionneurs ON/OFF
    • Produits d'entées binaire
    • Voir plus

    Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer TRM690AU

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer

    TRM690AU

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connectivité
    • Protocole radio
      Radio KNX
    • Type de récepteur
      2
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Non
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Profondeur
      18 mm
    • Profondeur de montage
      40 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Equipement
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidirectionnelle
      Oui
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      0,85 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    • Fréquence de réception radio
      433 - 433 MHz
    Puissance
    • Puissance de sortie
      200 W
    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'alimentation du système
      230 V AC
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -15 - 45 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      0.5 - 1.5 mm²
    Textes
    • Fonction
      Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Mode d'installation
      Pour montage à l'arrière de modules encastrés
    • Type de raccordement
      Avec bornes surélevées à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration TRM690AU
    PDF
    Hager RoHS report TRM690AU
    PDF

    Documents

    • Image TRM690AU | Hager Afrique

      Image produit TRM690AU

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TRM690AU | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TRM690AU

      Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-04 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYAS610D - Mod. 10 sorties 16A/230V~ charge capacitive
      TYAS610D
      Mod. 10 sorties 16A/230V~ charge capacitive
    • 2
      TRM691AU - Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
      TRM691AU
      Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer
    • 3
      TYMS616D - Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
      TYMS616D
      Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
    • 4
      TYAS606D - Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive
      TYAS606D
      Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive
    • 5
      TRE221 - Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
      TRE221
      Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group