The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Prises modulaires, transformateurs et accessoires
    • ST303
    EAN
    3250615703033
    Conditionnement
    6 Pièces
    • Prises modulaires, transformateurs et accessoires

    Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 à 12V ST303

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 à 12V

    ST303

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de sortie
      8 - 12 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension de sortie 2
      12 V
    • Tension assignée d'isolement
      4000 V
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Puissance
    • Puissance consommée VA
      8 VA
    • Puissance
      8 VA
    • Puissance consommée
      8 W
    Dimensions
    • Hauteur
      111 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      65 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Protection thermique
      Oui
    Equipement
    • Protégé contre les court-circuits
      Oui
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 35 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      4 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant électrique
    • Intensité au secondaire 1
      1 A
    • Intensité au secondaire 2
      0,67 A
    • Courant secondaire assigné (lsr)
      1 A
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    • Couple de serrage
      1,20 - 1,20 Nm
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      4
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui

    Documents

    • Image ST303 | Hager Afrique

      Image produit ST303

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ST303 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ST303

      Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 à 12V

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE960 - Lampe de secours débrochable
      EE960
      Lampe de secours débrochable
    • 2
      ST301 - Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V
      ST301
      Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V
    • 3
      ST305 - Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 à 12V
      ST305
      Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 à 12V
    • 4
      SN216 - Prise de courant modulaire 16A 2P+T ( FR )
      SN216
      Prise de courant modulaire 16A 2P+T ( FR )
    • 5
      ST312 - Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
      ST312
      Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group