The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Prises modulaires, transformateurs et accessoires
    • SN316
    EAN
    3250615643162
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Prises modulaires, transformateurs et accessoires

    Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR ) SN316

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )

    SN316

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      44 mm
    • Profondeur
      66 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Equipement
    • Type de connecteur/prise de courant
      Norme française NF
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à charnière
      Non
    • Avec broche ronde de protection de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signalisation
      Oui
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      2,50
    Sécurité
    • Avec protection renforcée des contacts
      Non
    • Classe de protection (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration SN316
    PDF
    Hager Rapport RoHS SN316
    PDF

    Documents

    • Image SN316 | Hager Afrique

      Image produit SN316

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SN316 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SN316

      Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE960 - Lampe de secours débrochable
      EE960
      Lampe de secours débrochable
    • 2
      ST305 - Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 ou 12V
      ST305
      Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 ou 12V
    • 3
      ST313 - Transformateur de sécurité 16VA 230V-12 ou 24V
      ST313
      Transformateur de sécurité 16VA 230V-12 ou 24V
    • 4
      ST315 - Transformateur de sécurité 63VA 230V-12 ou 24V
      ST315
      Transformateur de sécurité 63VA 230V-12 ou 24V
    • 5
      ST303 - Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 ou 12V
      ST303
      Transformateur de sonnerie 8VA 230V-8 ou 12V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group