The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Mesure et surveillance de l'énergie
    • Transformateurs de courant et accessoires
    • SRE100051
    EAN
    4049857250080
    Conditionnement
    1 pièce
    • Transformateurs de courant
    • Transformateurs de courant et accessoires
    • Voir plus

    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 1000/5A 15VA Classe 1 SRE100051

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 1000/5A 15VA Classe 1

    SRE100051

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attributs d'identification spécifiques pour la protection
    • Type de filtre produit
      Transformateur de courant à enficher
    Fonctions
    • Classe de précision
      1
    Puissance
    • Puissance
      15 VA
    • Puissance dissipée en entrée
      10,80 W
    Dimensions
    • Diamètre de l'ouverture
      60 mm
    • Hauteur
      122 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Profondeur
      40 mm
    • Hauteur de l'ouverture
      60 mm
    • Largeur de l'ouverture
      81 mm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      720 V
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 40 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 6 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP10
    • Classe d'isolation
      E
    Courant électrique
    • Courant primaire assigné (lpr)
      1000 A
    • Courant secondaire assigné (lsr)
      5 A
    • Courant nominal IN
      1000 A
    • Courant nominal thermique continu
      1,2*Ipr
    • Courant thermique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dynamique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surintensité
      FS 5
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN, Platine de fixation

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SRE100051
    PDF
    Rapport RoHS SRE100051
    PDF

    Documents

    • Image SRE100051 | Hager Afrique

      Image produit SRE100051

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SRE100051 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SRE100051

      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 1000/5A 15VA Classe 1

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SRC06005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 600/5A 5VA Classe 1
      SRC06005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 600/5A 5VA Classe 1
    • 2
      SRD15005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 613 1500/5A 5VA Classe 1
      SRD15005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 613 1500/5A 5VA Classe 1
    • 3
      SRA02505 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2,5VA Classe 1
      SRA02505
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2, 5VA Classe 1
    • 4
      SRF20005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1034 2000/5A 30VA Classe 1
      SRF20005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1034 2000/5A 30VA Classe 1
    • 5
      SRE16005 - Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 1600/5A 15VA Classe 1
      SRE16005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 814 1600/5A 15VA Classe 1

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group