The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Plinthe
  • SL2005529016
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Couvercle plinthe SL20055 blanc SL2005529016

EAN
4012740017534
Conditionnement
36 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvercle plinthe SL20055 blanc

SL2005529016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Recy30% Socle plinthe SL20055 noir
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Support d'appareillage pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
    • Raccord de boîte d'accessoires pour conduit de plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Support d'appareillage pour plinthe
    • Raccord de boîte d'accessoires pour conduit de plinthe
    • Angle intérieur pour plinthe
    • Angle extérieur pour plinthe
    • Embout pour plinthe
    • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe
    • Pièce de jonction pour plinthe
    • Moulure
    • SL200559119016

      Support universel SL20055 blanc

      0,00 €  / *
    • SL200559039016

      Support SL20055 nu blanc

      0,00 €  / *
    • SL20055A9016

      Support pièce de recouvr. SL20055 blanc

      0,00 €  / *
    • SL2005549016

      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      0,00 €  / *
    • SL2005539016

      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      0,00 €  / *
    • SL2005569016

      Embout pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      0,00 €  / *
    • SL2005589016

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      0,00 €  / *
    • SL20055819016

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm blanc

      0,00 €  / *
    • SL2005579016

      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna SET1 400mm blanc signalisation

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    Couvercle, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equipement
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protection
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Documents

    • Image SL2005529016 | Hager Afrique

      Image produit SL2005529016

    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Afrique

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20055A9016 - Support pièce de recouvr. SL20055 blanc
      SL20055A9016
      Support pièce de recouvr. SL20055 blanc
    • 2
      SL20080A9016 - Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
      SL20080A9016
      Support pièce de recouvr. SL20080 blanc
    • 3
      SL20055AD3 - Support pièce de recouvr. SL20055 érable
      SL20055AD3
      Support pièce de recouvr. SL20055 érable
    • 4
      SL20080AD2 - Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre
      SL20080AD2
      Support pièce de recouvr. SL20080 hêtre
    • 5
      SL20080AD5 - Support pièce de recouvr. SL20080 chêne
      SL20080AD5
      Support pièce de recouvr. SL20080 chêne

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group