The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
  • NGT710
  • Appareillages modulaires

Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 10A 1 module NGT710

EAN
3250614630804
Conditionnement
12 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 10A 1 module

NGT710

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc différentiel de type AC
  • BFC225F

    Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC

    0,00 €  / *
  • BDC225F

    Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    D
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
    1,13 - 1,45 A
  • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
    0 - 0 A
  • Courant assigné à -25°C
    12,71 A
  • Courant assigné à -20°C
    12,49 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
    10 kA
  • Courant assigné à -15°C
    12,27 A
  • Courant assigné à -10°C
    12,04 A
  • Courant assigné à -5°C
    11,80 A
  • Courant assigné à 0°C
    11,56 A
  • Courant assigné à 5°C
    11,32 A
  • Courant assigné à 10°C
    11,07 A
  • Courant assigné à 15°C
    10,81 A
  • Courant assigné à 20°C
    10,55 A
  • Courant assigné à 25°C
    10,28 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9,79 A
  • Courant assigné à 40°C
    9,58 A
  • Courant assigné à 45°C
    9,36 A
  • Courant assigné à 50°C
    9,14 A
  • Courant assigné à 55°C
    8,91 A
  • Courant assigné à 60°C
    8,67 A
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0,90
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0,85
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    253 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2,50 W
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 60 °C
  • Altitude max.
    2000 m
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20000
  • AT_GridDistance
    60 mm
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
    Borne décalée
Dimensions
  • Hauteur
    84,70 mm
  • Largeur
    17,70 mm
  • Profondeur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH NGT710
PDF
Hager Rapport RoHS NGT710
PDF

Documents

  • Image NGT710 | Hager Afrique

    Image produit NGT710

  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19

    PDF
    450,75 kB
    Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Afrique

    UKCA Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19

    PDF
    454,26 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MCN316A - Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    MCN316A
    Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
  • 2
    MCN120A - Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
    MCN120A
    Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
  • 3
    MCN116A - Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
    MCN116A
    Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
  • 4
    MCN110A - Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
    MCN110A
    Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
  • 5
    MBN132A - Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
    MBN132A
    Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group