The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • NFT702
    EAN
    3250614630651
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 2A 1 module NFT702

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 2A 1 module

    NFT702

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc différentiel de type AC
    • BFC225F

      Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BDC225F

      Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      2 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      2,55 A
    • Courant assigné à -10°C
      2,49 A
    • Courant assigné à -5°C
      2,43 A
    • Courant assigné à 0°C
      2,37 A
    • Courant assigné à 5°C
      2,31 A
    • Courant assigné à 10°C
      2,25 A
    • Courant assigné à 15°C
      2,18 A
    • Courant assigné à 20°C
      2,12 A
    • Courant assigné à 25°C
      2,06 A
    • Courant assigné à 30°C
      2 A
    • Courant assigné à 35°C
      1,94 A
    • Courant assigné à 40°C
      1,88 A
    • Courant assigné à 45°C
      1,82 A
    • Courant assigné à 50°C
      1,76 A
    • Courant assigné à 55°C
      1,7 A
    • Courant assigné à 60°C
      1,64 A
    • Courant assigné à 65°C
      1,58 A
    • Courant assigné à 70°C
      1,52 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60947-2
      75 %
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 240 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides
      0,75 - 16,0 mm²
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles
      0,75 - 10,0 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,90 W
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Borne décalée
    Dimensions
    • Largeur
      17,70 mm
    • Hauteur
      84,70 mm
    • Profondeur
      70 mm
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Déclaration REACH NFT702
    PDF
    Rapport RoHS NFT702
    PDF

    Documents

    • Image NFT702 | Hager Afrique

      Image produit NFT702

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NFT702 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit NFT702

      Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 2A 1 module

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      262,31 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Afrique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19

      PDF
      454,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NF206A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M
      NF206A
      Disjoncteur 2P 6/10kA C-6A 2M
    • 2
      NF210A - Disjoncteur 2P 6/10kA C-10A 2M
      NF210A
      Disjoncteur 2P 6/10kA C-10A 2M
    • 3
      HMB499 - Disjoncteur 4P 15kA B-125A 6M
      HMB499
      Disjoncteur 4P 15kA B-125A 6M
    • 4
      NRN140 - Disjoncteur 1P 20kA C-40A 1M
      NRN140
      Disjoncteur 1P 20kA C-40A 1M
    • 5
      HMB280 - Disjoncteur 2P 15kA B-80A 3M
      HMB280
      Disjoncteur 2P 15kA B-80A 3M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group