The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
  • MYN116
  • Appareillages modulaires

Disjoncteur 1P 4.5kA C-16A 1M MYN116

EAN
3250614340796
Conditionnement
12 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur 1P 4.5kA C-16A 1M

MYN116

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    4,50 kA
Architecture
  • Type de pôles
    1P
  • Courbe
    C
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Installation, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit 360°
    Oui
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    4,50 kA
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 - 35 mm²
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2,32 W
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
    Bornes alignées
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profondeur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration MYN116
PDF
Hager RoHS report MYN116
PDF

Documents

  • Image MYN116 | Hager Afrique

    Image produit MYN116

  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17

    PDF
    493,13 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MCN316A - Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    MCN316A
    Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
  • 2
    MCN120A - Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
    MCN120A
    Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
  • 3
    MCN116A - Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
    MCN116A
    Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
  • 4
    MCN110A - Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
    MCN110A
    Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
  • 5
    MBN132A - Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M
    MBN132A
    Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group