The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • MBN132A
    EAN
    3250614343223
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M MBN132A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M

    MBN132A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      40,2 A
    • Courant assigné à -10°C
      39,6 A
    • Courant assigné à -5°C
      38,5 A
    • Courant assigné à 0°C
      37,7 A
    • Courant assigné à 5°C
      36,9 A
    • Courant assigné à 10°C
      36,1 A
    • Courant assigné à 15°C
      35,2 A
    • Courant assigné à 20°C
      34,4 A
    • Courant assigné à 25°C
      33,6 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      32 A
    • Courant assigné à 40°C
      31,1 A
    • Courant assigné à 45°C
      30,3 A
    • Courant assigné à 50°C
      30 A
    • Courant assigné à 55°C
      28,7 A
    • Courant assigné à 60°C
      27,8 A
    • Courant assigné à 65°C
      27 A
    • Courant assigné à 70°C
      26,2 A
    Architecture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      B
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      4,40 W
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MBN132A
    PDF
    Hager Rapport RoHS MBN132A
    PDF

    Documents

    • Image MBN132A | Hager Afrique

      Image produit MBN132A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MBN132A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit MBN132A

      Disjoncteur 1P 6kA B-32A 1M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MCN316A - Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
      MCN316A
      Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    • 2
      MCN116A - Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
      MCN116A
      Disjoncteur 1P 6kA C-16A 1M
    • 3
      MCN110A - Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
      MCN110A
      Disjoncteur 1P 6kA C-10A 1M
    • 4
      NDN204A - Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-4A 2M
      NDN204A
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-4A 2M
    • 5
      NDN104A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-4A 1M
      NDN104A
      Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-4A 1M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group