The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
    • MCN216A
    EAN
    3250614344244
    Conditionnement
    6 Pièces
    • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 2P 6kA C-16A 2M MCN216A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur 2P 6kA C-16A 2M

    MCN216A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de type AC S 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de type AC 5 produit(s) disponible(s)
    • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Bloc différentiel de type AC S
    • Bloc différentiel de type AC
    • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité)
    • Accessoires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • BR264

      Bloc différentiel 2P 63A 500mA type AC S

      0,00 €  / *
    • BD264

      Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC

      0,00 €  / *
    • BF226

      Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC

      0,00 €  / *
    • BD226

      Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC

      0,00 €  / *
    • BC226

      Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC

      0,00 €  / *
    • BE264

      Bloc différentiel 2P 63A 100mA type AC

      0,00 €  / *
    • BD225

      Bloc différentiel 2P 25A 30mA type A haute immunité

      0,00 €  / *
    • BF225

      Bloc différentiel 2P 25A 300mA type A haute immunité

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      20,8 A
    • Courant assigné à -10°C
      20,4 A
    • Courant assigné à -5°C
      19,8 A
    • Courant assigné à 0°C
      19,3 A
    • Courant assigné à 5°C
      18,8 A
    • Courant assigné à 10°C
      18,3 A
    • Courant assigné à 15°C
      17,8 A
    • Courant assigné à 20°C
      17,3 A
    • Courant assigné à 25°C
      16,8 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15,8 A
    • Courant assigné à 40°C
      15,3 A
    • Courant assigné à 45°C
      14,8 A
    • Courant assigné à 50°C
      14,5 A
    • Courant assigné à 55°C
      13,8 A
    • Courant assigné à 60°C
      13,3 A
    • Courant assigné à 65°C
      12,8 A
    • Courant assigné à 70°C
      12,3 A
    Architecture
    • Type de pôles
      2P
    • Courbe
      C
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      5,20 W
    Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB

    Documents

    • Image MCN216A | Hager Afrique

      Image produit MCN216A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MCN216A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit MCN216A

      Disjoncteur 2P 6kA C-16A 2M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MCN120A - Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
      MCN120A
      Disjoncteur 1P 6kA C-20A 1M
    • 2
      NDN104A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-4A 1M
      NDN104A
      Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-4A 1M
    • 3
      NDN102A - Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-2A 1M
      NDN102A
      Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-2A 1M
    • 4
      NBN410A - Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-10A 4M
      NBN410A
      Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-10A 4M
    • 5
      HMX410 - Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
      HMX410
      Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group