The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs avec fusibles
    • L95100
    EAN
    3250610100356
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Interrupteurs sectionneurs avec fusibles

    Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche L95100

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche

    L95100

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      20 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type d'organe de commande
      Manette
    • Type de pôles
      1P
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      5000
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      2,70 W
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Fusible
    • Taille du fusible
      10.3 x 38
    Dimensions
    • Hauteur
      66 mm
    • Largeur
      14 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH L95100
    PDF

    Documents

    • Image L95100 | Hager Afrique

      Image produit L95100

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit L95100 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit L95100

      Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      259,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HFD463 - Interrupteur combiné fusible  4P - 630 A  -  T3
      HFD463
      Interrupteur combiné fusible 4P - 630 A - T3
    • 2
      L96200 - Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche
      L96200
      Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche
    • 3
      L95300 - Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche
      L95300
      Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche
    • 4
      L95400 - Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L38 4M avec cartouche
      L95400
      Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L38 4M avec cartouche
    • 5
      HFD340 - Interrupteur combiné fusible  3P - 400 A  -  T2
      HFD340
      Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group