The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs avec fusibles
    • HFD463
    EAN
    3250613130411
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs sectionneurs avec fusibles

    Interrupteur combiné fusible 4P - 630 A - T3 HFD463

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur combiné fusible 4P - 630 A - T3

    HFD463

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Poignée pour armoire electrique
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • HZC003

      Poignée noire pour app 630-1600A

      0,00 €  / *
    • HZ086

      BORNES A CAGE POUR HA458

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      630 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Commande déportée sur porte
    • Type de pôles
      4P
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      488 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      122 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      414000 W
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Fusible
    • Taille du fusible
      NH3
    Dimensions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      458 mm
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HFD463
    PDF
    Rapport RoHS HFD463
    PDF

    Documents

    • Image HFD463 | Hager Afrique

      Image produit HFD463

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HFD463 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HFD463

      Interrupteur combiné fusible 4P - 630 A - T3

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L96200 - Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche
      L96200
      Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche
    • 2
      L95100 - Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche
      L95100
      Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche
    • 3
      L95300 - Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche
      L95300
      Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L38 3M avec cartouche
    • 4
      L95400 - Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L38 4M avec cartouche
      L95400
      Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L38 4M avec cartouche
    • 5
      HFD340 - Interrupteur combiné fusible  3P - 400 A  -  T2
      HFD340
      Interrupteur combiné fusible 3P - 400 A - T2

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group