The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Bornes et accessoires
    • KXA35N
    EAN
    3250613941970
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Bornes et accessoires

    Borne de passage-neutre, 35mm²400V/125A, connection à vis KXA35N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Borne de passage-neutre, 35mm²400V/125A, connection à vis

    KXA35N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de repérage 3 produit(s) disponible(s)
    • Butée d'arrêt 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de repérage
    • Butée d'arrêt
    • KWL003

      Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes

      0,00 €  / *
    • KWL002

      Bandes de marquage 1-100, Jeu = 25 bandes

      0,00 €  / *
    • KWL004

      Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

      0,00 €  / *
    • KWB01

      Butée d'arrêt 35 mm²

      0,00 €  / *
    • KWB02

      Butée d'arrêt 150 mm²

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Dimensions
    • Hauteur
      51,50 mm
    • Largeur
      58 mm
    • Profondeur
      16 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      35 mm² max.
    • Section de raccordement en câble rigide
      50 mm² max.
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Matériau
      Polyamide (PA)
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KXA35N
    PDF
    Hager Rapport RoHS KXA35N
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KXA35N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KXA35N

      Borne de passage-neutre, 35mm²400V/125A, connection à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KXB35E - Borne de terre, 35mm², connection à vis
      KXB35E
      Borne de terre, 35mm², connection à vis
    • 2
      KXB150LH - Borne de passage-phase, 150mm² ,1000V-309A, connection à vis
      KXB150LH
      Borne de passage-phase, 150mm² , 1000V-309A, connection à vis
    • 3
      KXA16E - Borne de terre, 16mm², connection à vis
      KXA16E
      Borne de terre, 16mm², connection à vis
    • 4
      KXA16N - Borne de passage-neutre, 16mm², 400V-76A, connection à vis
      KXA16N
      Borne de passage-neutre, 16mm², 400V-76A, connection à vis
    • 5
      KWE04G - Plaque d'extrémité pour KXA10L - KXA16L, Couleur: gris
      KWE04G
      Plaque d'extrémité pour KXA10L - KXA16L, Couleur: gris

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group