The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • KWB02
    EAN
    3250613931339
    Conditionnement
    100 Pièces

    Butée d'arrêt 150 mm² KWB02

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Butée d'arrêt 150 mm²

    KWB02

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Profondeur
      60 mm
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      10 mm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KWB02
    PDF
    Rapport RoHS KWB02
    PDF

    Documents

    • Image KWB02 | Hager Afrique

      Image produit KWB02

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KWB02 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KWB02

      Butée d'arrêt 150 mm²

      PDF
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group