The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • KN07P
    EAN
    3250613849108
    Conditionnement
    1 pièce
    • Barrettes

    Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,63A KN07P

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,63A

    KN07P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KN07P
    PDF
    Rapport RoHS KN07P
    PDF

    Documents

    • Image KN07P | Hager Afrique

      Image produit KN07P

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KN07P | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KN07P

      Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,63A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma | Hager Afrique

      Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      244,27 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      K89000 - Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
      K89000
      Mini Borne sur rail DIN 2, 5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
    • 3
      KM07N - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
      KM07N
      Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: bleu
    • 4
      K148 - Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
      K148
      Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    • 5
      KM10E - Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      KM10E
      Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group