The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Répartiteurs
    • KJ03A
    EAN
    3250613800260
    Conditionnement
    1 pièce
    • Répartiteurs

    Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A KJ03A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A

    KJ03A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      250 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimensions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      422 mm
    • Profondeur
      45 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      24

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    Déclaration REACH KJ03A
    PDF
    Rapport RoHS KJ03A
    PDF

    Documents

    • Image KJ03A | Hager Afrique

      Image produit KJ03A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KJ03A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KJ03A

      Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ02AN - Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²
      KJ02AN
      Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²
    • 2
      KJ02DN - Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
    • 3
      KJ02D - Bloc de répartition,125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16²
      KJ02D
      Bloc de répartition, 125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²
    • 4
      KJ02B - Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²
      KJ02B
      Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²
    • 5
      KJ02A - Bloc de répartition,250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5 - 10²
      KJ02A
      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group