The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Répartiteurs
    • KJ02B
    EAN
    3250613800246
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Répartiteurs

    Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10² KJ02B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²

    KJ02B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      400 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    Dimensions
    • Hauteur
      95 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      50 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      2,50
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      5

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    Déclaration REACH KJ02B
    PDF
    Rapport RoHS KJ02B
    PDF

    Documents

    • Image KJ02B | Hager Afrique

      Image produit KJ02B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KJ02B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KJ02B

      Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ02AN - Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²
      KJ02AN
      Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²
    • 2
      KJ02DN - Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
    • 3
      KJ02D - Bloc de répartition,125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16²
      KJ02D
      Bloc de répartition, 125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²
    • 4
      KJ02A - Bloc de répartition,250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5 - 10²
      KJ02A
      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
    • 5
      KJ02E - Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1,5-6²,N 1x6-25²/6x4-10²/4x1,5-6²
      KJ02E
      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group