The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • KJ02C
    EAN
    3250613800116
    Conditionnement
    4 Pièces

    Bloc de répartition,160A,1p.,1x 10-70²/6x 2,5-16²/1x cuivre plat 16x5 lateral KJ02C

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    KJ02CN

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bloc de répartition,160A,1p.,1x 10-70²/6x 2,5-16²/1x cuivre plat 16x5 lateral

    KJ02C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Module de distribution pour bornes 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distribution pour bornes
    • KJ02E

      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²

      0,00 €  / *
    • KJ02D

      Bloc de répartition, 125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

      0,00 €  / *
    • KJ02B

      Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

      0,00 €  / *
    • KJ02A

      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      160 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    Dimensions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      50 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      4

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    Déclaration REACH KJ02C
    PDF
    Rapport RoHS KJ02C
    PDF

    Documents

    • Image KJ02C | Hager Afrique

      Image produit KJ02C

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KJ02C | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KJ02C

      Bloc de répartition,160A,1p.,1x 10-70²/6x 2,5-16²/1x cuivre plat 16x5 lateral

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group