The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Répartiteurs
    • KJ01AN
    EAN
    3250613803353
    Conditionnement
    1 pièce
    • Répartiteurs

    Répartiteur à barrettes étagé125A,2 pole,2x 6-35 ²/9x 2,5-10 ²/2x2,5-16²par pole KJ01AN

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Répartiteur à barrettes étagé125A,2 pole,2x 6-35 ²/9x 2,5-10 ²/2x2,5-16²par pole

    KJ01AN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      2
    Dimensions
    • Hauteur
      86 mm
    • Largeur
      129 mm
    • Profondeur
      44 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      7,50
    Usage interne uniquement
    • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
      15

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    Hager déclaration REACH KJ01AN
    PDF
    Hager Rapport RoHS KJ01AN
    PDF

    Documents

    • Image KJ01AN | Hager Afrique

      Image produit KJ01AN

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KJ01AN | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KJ01AN

      Répartiteur à barrettes étagé125A,2 pole,2x 6-35 ²/9x 2,5-10 ²/2x2,5-16²par pole

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ01D - Répartiteur à barrettes étagé 160A,4 pole1x 10-50²/3x 10-35²/8x 2,5-16²p.pole
      KJ01D
      Répartiteur à barrettes étagé 160A, 4 pole1x 10-50²/3x 10-35²/8x 2, 5-16²p.pole
    • 2
      KJ15NB - Supplémentaire -15, points de connexion, 125A N-rail
      KJ15NB
      Supplémentaire -15, points de connexion, 125A N-rail
    • 3
      KJ125B - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase
      KJ125B
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase
    • 4
      KJ07NB - Supplémentaire pour KJ100A, 100A N-rail
      KJ07NB
      Supplémentaire pour KJ100A, 100A N-rail
    • 5
      KJ02A - Bloc de répartition,250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5 - 10²
      KJ02A
      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group